??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BOS 5K-PO-RR10-S75-S
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Sensori optoelettronici
Lista materiale
BALLUFF BOS 5K-PO-RR10-S75-S
VERF
Disponibilità
Non più disponibile
BC
Codice d'ordine
BOS0122
TC
descrizione
BOS 5K-PO-RR10-S75-S
PX
Vista prodotto
49857_01
ROT
Rotazione
MOUNTING
Montaggio
ICON
WEBINC
Famiglia prodotto
Fotocellule a tasteggio e fotocellule;Fotocellula a riflessione
W
Peso
0.01600 kg
TRAFFIC
numero di costumi
85365019
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 5K, Dimension = 10.8 x 43.5 x 19.5 mm, Interface = PNP normally closed (NC), Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Retroreflective sensor, Light type = LED, red light, Range = 0...4 m, Connection = Connector, M8x1-Male, 4-pin, Housing material = PC PBT, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = cULus, CE, WEEE, UKCA, Trademark = Global
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice